Corning® Gosselin™ 取水样方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,120 mg/L硫代硫酸钠,22 mm带密封圈红色防启封盖,灭菌,100/箱
产品编号HFC520-06
- 抗裂聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 或高密度聚乙烯 (HDPE)
- 模制刻度
- 防漏防启封HDPE螺旋盖
- 含或不含硫代硫酸钠
- 可追溯性标签
- 大开口有助于最大限度降低污染风险
- 薄膜包装或独立袋装
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | HFC520-06 |
| 数量/包 | 100 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 988463
- 质量证书 – 批号 979100
- 质量证书 – 批号 974369
- 质量证书 – 批号 971345
- 质量证书 – 批号 966906
- 质量证书 – 批号 965802
- 质量证书 – 批号 963259
- 质量证书 – 批号 961308
- 质量证书 – 批号 933517
- 质量证书 – 批号 932004
- 质量证书 – 批号 927980
- 质量证书 – 批号 924657
- 质量证书 – 批号 921803
- 质量证书 – 批号 914185
- 质量证书 – 批号 910885
- 质量证书 – 批号 909610
- 质量证书 – 批号 902768
- 质量证书 – 批号 893898
- 质量证书 – 批号 886719
- 质量证书 – 批号 886036
- 质量证书 – 批号 883235
- 质量证书 – 批号 881737
- 质量证书 – 批号 878900
- 质量证书 – 批号 873676
- 质量证书 – 批号 867183
- 质量证书 – 批号 865764
- 质量证书 – 批号 862110
- 质量证书 – 批号 855157
- 质量证书 – 批号 852699
- 质量证书 – 批号 839845