text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® Gosselin™ 取水样八角PET瓶,1 L,带刻度,120 mg/L硫代硫酸钠,31 mm防启封盖,灭菌,1/袋,45/箱

产品编号HP1000B-53

康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。
电子邮件


  • 抗裂聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 或高密度聚乙烯 (HDPE)
  • 模制刻度
  • 防漏防启封HDPE螺旋盖
  • 含或不含硫代硫酸钠
  • 可追溯性标签
  • 大开口有助于最大限度降低污染风险
  • 薄膜包装或独立袋装


One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


Contact Customer Service
详情
产品编号   HP1000B-53
数量/包   45 /包  
数量/箱   45 /箱  
品牌   Corning®  
应用   环境和水质检测  
产品规格文件