Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,28 mm带密封圈红色防启封盖,预装,灭菌,77/箱
产品编号FC1000-52
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | FC1000-52 |
数量/包 | 77 /包 |
数量/箱 | 77 /箱 |
品牌 | Corning® |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 898116
- 质量证书 – 批号 892418
- 质量证书 – 批号 883908
- 质量证书 – 批号 883907
- 质量证书 – 批号 881711
- 质量证书 – 批号 877050
- 质量证书 – 批号 877049
- 质量证书 – 批号 873650
- 质量证书 – 批号 871457
- 质量证书 – 批号 859824
- 质量证书 – 批号 855136
- 质量证书 – 批号 845525
- 质量证书 – 批号 842736
- 质量证书 – 批号 842735
- 质量证书 – 批号 842734
- 质量证书 – 批号 840865
- 质量证书 – 批号 837639
- 质量证书 – 批号 837638
- 质量证书 – 批号 830494
- 质量证书 – 批号 830493
- 质量证书 – 批号 830492
- 质量证书 – 批号 826155
- 质量证书 – 批号 826154
- 质量证书 – 批号 823206
- 质量证书 – 批号 823205
- 质量证书 – 批号 816580
- 质量证书 – 批号 816579
- 质量证书 – 批号 811560
- 质量证书 – 批号 807623
- 质量证书 – 批号 806364