Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,29 mm白色防启封铰接盖,预装,灭菌,100/箱
产品编号FC510-01
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | FC510-01 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 100 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 897360
- 质量证书 – 批号 887373
- 质量证书 – 批号 879541
- 质量证书 – 批号 872942
- 质量证书 – 批号 862817
- 质量证书 – 批号 860605
- 质量证书 – 批号 843409
- 质量证书 – 批号 824622
- 质量证书 – 批号 813433
- 质量证书 – 批号 805546
- 质量证书 – 批号 795298
- 质量证书 – 批号 791183
- 质量证书 – 批号 780074
- 质量证书 – 批号 777374
- 质量证书 – 批号 754557
- 质量证书 – 批号 736554
- 质量证书 – 批号 724401
- 质量证书 – 批号 719220
- 质量证书 – 批号 717007
- 质量证书 – 批号 700733
- 质量证书 – 批号 694707
- 质量证书 – 批号 690352
- 质量证书 – 批号 684307
- 质量证书 – 批号 681048
- 质量证书 – 批号 678237
- 质量证书 – 批号 671957
- 质量证书 – 批号 669332
- 质量证书 – 批号 668318
- 质量证书 – 批号 664929
- 质量证书 – 批号 656663