Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,22 mm红色带密封圈防启封盖,未预装,100/箱
产品编号FC520-08
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | FC520-08 |
数量/包 | 100 /包 |
数量/箱 | 100 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 788173
- 质量证书 – 批号 765332
- 质量证书 – 批号 758013
- 质量证书 – 批号 750267
- 质量证书 – 批号 706515
- 质量证书 – 批号 685448
- 质量证书 – 批号 680236
- 质量证书 – 批号 675976
- 质量证书 – 批号 674181
- 质量证书 – 批号 665871
- 质量证书 – 批号 660438
- 质量证书 – 批号 642684
- 质量证书 – 批号 631910
- 质量证书 – 批号 628968
- 质量证书 – 批号 619396
- 质量证书 – 批号 617461
- 质量证书 – 批号 612839
- 质量证书 – 批号 610977
- 质量证书 – 批号 608361