Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,22 mm白色带密封圈防启封盖,预装,100/箱
产品编号FC520-10
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | FC520-10 |
数量/包 | 100 /包 |
数量/箱 | 100 /箱 |
品牌 | Corning® |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 898848
- 质量证书 – 批号 890926
- 质量证书 – 批号 886695
- 质量证书 – 批号 883213
- 质量证书 – 批号 873657
- 质量证书 – 批号 865745
- 质量证书 – 批号 839567
- 质量证书 – 批号 826157
- 质量证书 – 批号 822403
- 质量证书 – 批号 810940
- 质量证书 – 批号 792770
- 质量证书 – 批号 777378
- 质量证书 – 批号 773003
- 质量证书 – 批号 750268
- 质量证书 – 批号 713204
- 质量证书 – 批号 685449
- 质量证书 – 批号 675977
- 质量证书 – 批号 662912
- 质量证书 – 批号 654894
- 质量证书 – 批号 648782
- 质量证书 – 批号 642685
- 质量证书 – 批号 640122
- 质量证书 – 批号 638348
- 质量证书 – 批号 633033
- 质量证书 – 批号 622118
- 质量证书 – 批号 612840
- 质量证书 – 批号 610978
- 质量证书 – 批号 608362
- 质量证书 – 批号 607202