Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,100 mL,20 mm白色盖,预装,300/箱
产品编号FCP100-05
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | FCP100-05 |
数量/包 | 300 /包 |
数量/箱 | 300 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 849219
- 质量证书 – 批号 847196
- 质量证书 – 批号 843695
- 质量证书 – 批号 837258
- 质量证书 – 批号 831573
- 质量证书 – 批号 828481
- 质量证书 – 批号 814410
- 质量证书 – 批号 809955
- 质量证书 – 批号 807028
- 质量证书 – 批号 803047
- 质量证书 – 批号 801859
- 质量证书 – 批号 790588
- 质量证书 – 批号 779801
- 质量证书 – 批号 771339
- 质量证书 – 批号 752579
- 质量证书 – 批号 737460
- 质量证书 – 批号 723121
- 质量证书 – 批号 719321
- 质量证书 – 批号 710899
- 质量证书 – 批号 708137
- 质量证书 – 批号 705736
- 质量证书 – 批号 688966
- 质量证书 – 批号 680587
- 质量证书 – 批号 677551
- 质量证书 – 批号 668655
- 质量证书 – 批号 668150
- 质量证书 – 批号 651622
- 质量证书 – 批号 650622
- 质量证书 – 批号 647537
- 质量证书 – 批号 642520