Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,26 mm红色盖,未预装,45/箱
产品编号FCP2000-04
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | FCP2000-04 |
数量/包 | 45 /包 |
数量/箱 | 45 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 873291
- 质量证书 – 批号 869052
- 质量证书 – 批号 857861
- 质量证书 – 批号 853860
- 质量证书 – 批号 851493
- 质量证书 – 批号 848543
- 质量证书 – 批号 831574
- 质量证书 – 批号 825856
- 质量证书 – 批号 817615
- 质量证书 – 批号 811326
- 质量证书 – 批号 809956
- 质量证书 – 批号 807030
- 质量证书 – 批号 801223
- 质量证书 – 批号 800021
- 质量证书 – 批号 797797
- 质量证书 – 批号 797317
- 质量证书 – 批号 796789
- 质量证书 – 批号 787894
- 质量证书 – 批号 786557
- 质量证书 – 批号 781877
- 质量证书 – 批号 780525
- 质量证书 – 批号 779802
- 质量证书 – 批号 770650
- 质量证书 – 批号 765900
- 质量证书 – 批号 764370
- 质量证书 – 批号 757198
- 质量证书 – 批号 755965
- 质量证书 – 批号 753926
- 质量证书 – 批号 749514
- 质量证书 – 批号 743431