Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,250 mL,20 mm红色盖,未预装,194/箱
产品编号FCP250-02
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | FCP250-02 |
数量/包 | 194 /包 |
数量/箱 | 194 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 853861
- 质量证书 – 批号 851494
- 质量证书 – 批号 843035
- 质量证书 – 批号 841732
- 质量证书 – 批号 837262
- 质量证书 – 批号 832913
- 质量证书 – 批号 825857
- 质量证书 – 批号 825043
- 质量证书 – 批号 822056
- 质量证书 – 批号 818289
- 质量证书 – 批号 813168
- 质量证书 – 批号 809957
- 质量证书 – 批号 807031
- 质量证书 – 批号 802420
- 质量证书 – 批号 798259
- 质量证书 – 批号 796790
- 质量证书 – 批号 788814
- 质量证书 – 批号 782577
- 质量证书 – 批号 777803
- 质量证书 – 批号 774168
- 质量证书 – 批号 772023
- 质量证书 – 批号 767251
- 质量证书 – 批号 765067
- 质量证书 – 批号 762385
- 质量证书 – 批号 758496
- 质量证书 – 批号 757199
- 质量证书 – 批号 753261
- 质量证书 – 批号 752583
- 质量证书 – 批号 741883
- 质量证书 – 批号 739865