Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,250 mL,20 mm红色盖,预装,208/箱
产品编号FCP250-03
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | FCP250-03 |
数量/包 | 208 /包 |
数量/箱 | 208 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 848544
- 质量证书 – 批号 847199
- 质量证书 – 批号 845884
- 质量证书 – 批号 841150
- 质量证书 – 批号 832914
- 质量证书 – 批号 813169
- 质量证书 – 批号 798816
- 质量证书 – 批号 796791
- 质量证书 – 批号 783939
- 质量证书 – 批号 781206
- 质量证书 – 批号 776427
- 质量证书 – 批号 774169
- 质量证书 – 批号 769271
- 质量证书 – 批号 737464
- 质量证书 – 批号 708756
- 质量证书 – 批号 703278
- 质量证书 – 批号 698214
- 质量证书 – 批号 694006
- 质量证书 – 批号 684656
- 质量证书 – 批号 678561
- 质量证书 – 批号 669156
- 质量证书 – 批号 663253
- 质量证书 – 批号 662737
- 质量证书 – 批号 657046
- 质量证书 – 批号 652709
- 质量证书 – 批号 650068
- 质量证书 – 批号 645952
- 质量证书 – 批号 643788
- 质量证书 – 批号 641230
- 质量证书 – 批号 637685