Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,250 mL,20 mm白色盖,未预装,194/箱
产品编号FCP250-05
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | FCP250-05 |
数量/包 | 194 /包 |
数量/箱 | 194 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 818988
- 质量证书 – 批号 728923
- 质量证书 – 批号 724570
- 质量证书 – 批号 705092
- 质量证书 – 批号 696546
- 质量证书 – 批号 679005
- 质量证书 – 批号 669157
- 质量证书 – 批号 664793
- 质量证书 – 批号 664287
- 质量证书 – 批号 658124
- 质量证书 – 批号 651123
- 质量证书 – 批号 638156
- 质量证书 – 批号 630687
- 质量证书 – 批号 627849
- 质量证书 – 批号 627822
- 质量证书 – 批号 625641
- 质量证书 – 批号 617179
- 质量证书 – 批号 605088