Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,20 mm红色盖,未预装,100/箱
产品编号FCP500-02
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | FCP500-02 |
数量/包 | 100 /包 |
数量/箱 | 100 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 854704
- 质量证书 – 批号 841151
- 质量证书 – 批号 827842
- 质量证书 – 批号 823544
- 质量证书 – 批号 811919
- 质量证书 – 批号 791231
- 质量证书 – 批号 785949
- 质量证书 – 批号 780527
- 质量证书 – 批号 765068
- 质量证书 – 批号 758497
- 质量证书 – 批号 723866
- 质量证书 – 批号 719892
- 质量证书 – 批号 718121
- 质量证书 – 批号 710268
- 质量证书 – 批号 709570
- 质量证书 – 批号 708213
- 质量证书 – 批号 701368
- 质量证书 – 批号 698215
- 质量证书 – 批号 687257
- 质量证书 – 批号 679526
- 质量证书 – 批号 676865
- 质量证书 – 批号 675845
- 质量证书 – 批号 672101
- 质量证书 – 批号 671333
- 质量证书 – 批号 670800
- 质量证书 – 批号 668153
- 质量证书 – 批号 665205
- 质量证书 – 批号 664794
- 质量证书 – 批号 652710
- 质量证书 – 批号 650129