Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,20 mm红色盖,预装,100/箱
产品编号FCP500-04
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | FCP500-04 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 100 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 841733
- 质量证书 – 批号 832915
- 质量证书 – 批号 832268
- 质量证书 – 批号 816946
- 质量证书 – 批号 815712
- 质量证书 – 批号 815091
- 质量证书 – 批号 811920
- 质量证书 – 批号 796792
- 质量证书 – 批号 791232
- 质量证书 – 批号 781879
- 质量证书 – 批号 781207
- 质量证书 – 批号 744799
- 质量证书 – 批号 739117
- 质量证书 – 批号 737314
- 质量证书 – 批号 732416
- 质量证书 – 批号 728924
- 质量证书 – 批号 719893
- 质量证书 – 批号 716795
- 质量证书 – 批号 711678
- 质量证书 – 批号 709572
- 质量证书 – 批号 708214
- 质量证书 – 批号 707608
- 质量证书 – 批号 705093
- 质量证书 – 批号 701369
- 质量证书 – 批号 691311
- 质量证书 – 批号 688906
- 质量证书 – 批号 678562
- 质量证书 – 批号 676380
- 质量证书 – 批号 664288
- 质量证书 – 批号 652753