Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,58 mm带密封圈蓝色盖,预装,90/箱
产品编号LC1000-03
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | LC1000-03 |
数量/包 | 90 /包 |
数量/箱 | 90 /箱 |
品牌 | Corning® |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 904100
- 质量证书 – 批号 900902
- 质量证书 – 批号 890975
- 质量证书 – 批号 886052
- 质量证书 – 批号 883955
- 质量证书 – 批号 878327
- 质量证书 – 批号 877092
- 质量证书 – 批号 876401
- 质量证书 – 批号 875037
- 质量证书 – 批号 873695
- 质量证书 – 批号 866491
- 质量证书 – 批号 862132
- 质量证书 – 批号 859873
- 质量证书 – 批号 858305
- 质量证书 – 批号 855180
- 质量证书 – 批号 845555
- 质量证书 – 批号 838958
- 质量证书 – 批号 835469
- 质量证书 – 批号 831965
- 质量证书 – 批号 827516
- 质量证书 – 批号 826535
- 质量证书 – 批号 824661
- 质量证书 – 批号 819688
- 质量证书 – 批号 819300
- 质量证书 – 批号 812490
- 质量证书 – 批号 811589
- 质量证书 – 批号 808857
- 质量证书 – 批号 806105
- 质量证书 – 批号 804911
- 质量证书 – 批号 799696