Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,58 mm带密封圈白色盖,预装,90/箱
产品编号LC1000-05
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | LC1000-05 |
数量/包 | 90 /包 |
数量/箱 | 90 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 902138
- 质量证书 – 批号 900904
- 质量证书 – 批号 899548
- 质量证书 – 批号 896046
- 质量证书 – 批号 890977
- 质量证书 – 批号 890555
- 质量证书 – 批号 886054
- 质量证书 – 批号 883957
- 质量证书 – 批号 882515
- 质量证书 – 批号 879591
- 质量证书 – 批号 877710
- 质量证书 – 批号 877094
- 质量证书 – 批号 875039
- 质量证书 – 批号 873697
- 质量证书 – 批号 871511
- 质量证书 – 批号 867204
- 质量证书 – 批号 866493
- 质量证书 – 批号 863629
- 质量证书 – 批号 862134
- 质量证书 – 批号 859875
- 质量证书 – 批号 857503
- 质量证书 – 批号 855182
- 质量证书 – 批号 851176
- 质量证书 – 批号 842768
- 质量证书 – 批号 838959
- 质量证书 – 批号 836223
- 质量证书 – 批号 831967
- 质量证书 – 批号 827517
- 质量证书 – 批号 826536
- 质量证书 – 批号 824663