Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,58 mm红色盖,预装,灭菌,90/箱
产品编号LC1000-06
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | LC1000-06 |
数量/包 | 90 /包 |
数量/箱 | 90 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 904795
- 质量证书 – 批号 900905
- 质量证书 – 批号 897040
- 质量证书 – 批号 896714
- 质量证书 – 批号 890556
- 质量证书 – 批号 890213
- 质量证书 – 批号 882516
- 质量证书 – 批号 880978
- 质量证书 – 批号 877095
- 质量证书 – 批号 876404
- 质量证书 – 批号 873698
- 质量证书 – 批号 872238
- 质量证书 – 批号 868708
- 质量证书 – 批号 867205
- 质量证书 – 批号 866494
- 质量证书 – 批号 863630
- 质量证书 – 批号 862136
- 质量证书 – 批号 859876
- 质量证书 – 批号 856740
- 质量证书 – 批号 854340
- 质量证书 – 批号 840249
- 质量证书 – 批号 838960
- 质量证书 – 批号 835471
- 质量证书 – 批号 826878
- 质量证书 – 批号 819691
- 质量证书 – 批号 815407
- 质量证书 – 批号 812827
- 质量证书 – 批号 810321
- 质量证书 – 批号 804914
- 质量证书 – 批号 802401