Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,55 mm带垫片红色防启封盖,未预装,85/箱
产品编号LC1020-01
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | LC1020-01 |
数量/包 | 85 /包 |
数量/箱 | 85 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 840255
- 质量证书 – 批号 839212
- 质量证书 – 批号 832251
- 质量证书 – 批号 823498
- 质量证书 – 批号 818961
- 质量证书 – 批号 813150
- 质量证书 – 批号 808404
- 质量证书 – 批号 801797
- 质量证书 – 批号 799980
- 质量证书 – 批号 799370
- 质量证书 – 批号 791218
- 质量证书 – 批号 787513
- 质量证书 – 批号 782837
- 质量证书 – 批号 776003
- 质量证书 – 批号 774908
- 质量证书 – 批号 772665
- 质量证书 – 批号 769556
- 质量证书 – 批号 761743
- 质量证书 – 批号 758043
- 质量证书 – 批号 754596
- 质量证书 – 批号 747858
- 质量证书 – 批号 740864
- 质量证书 – 批号 731291
- 质量证书 – 批号 725617
- 质量证书 – 批号 717704
- 质量证书 – 批号 714482
- 质量证书 – 批号 707825
- 质量证书 – 批号 703594
- 质量证书 – 批号 695512
- 质量证书 – 批号 690084