Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,1 L,带刻度,55 mm带垫片红色防启封盖,预装,85/箱
产品编号LC1020-03
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | LC1020-03 |
数量/包 | 85 /包 |
数量/箱 | 85 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 833607
- 质量证书 – 批号 832286
- 质量证书 – 批号 829231
- 质量证书 – 批号 825871
- 质量证书 – 批号 819001
- 质量证书 – 批号 813185
- 质量证书 – 批号 809971
- 质量证书 – 批号 808474
- 质量证书 – 批号 807838
- 质量证书 – 批号 807058
- 质量证书 – 批号 805315
- 质量证书 – 批号 804622
- 质量证书 – 批号 801242
- 质量证书 – 批号 800041
- 质量证书 – 批号 796819
- 质量证书 – 批号 788826
- 质量证书 – 批号 787914
- 质量证书 – 批号 786573
- 质量证书 – 批号 783954
- 质量证书 – 批号 781893
- 质量证书 – 批号 781222
- 质量证书 – 批号 776440
- 质量证书 – 批号 771364
- 质量证书 – 批号 763674
- 质量证书 – 批号 762407
- 质量证书 – 批号 761796
- 质量证书 – 批号 761128
- 质量证书 – 批号 754653
- 质量证书 – 批号 753285
- 质量证书 – 批号 744813