Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,2 L,带刻度,58 mm红色盖,预装,灭菌,50/箱
产品编号LC2000-08
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | LC2000-08 |
数量/包 | 50 /包 |
数量/箱 | 50 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 902818
- 质量证书 – 批号 898189
- 质量证书 – 批号 894625
- 质量证书 – 批号 886763
- 质量证书 – 批号 882544
- 质量证书 – 批号 881786
- 质量证书 – 批号 881007
- 质量证书 – 批号 876430
- 质量证书 – 批号 873721
- 质量证书 – 批号 868731
- 质量证书 – 批号 868018
- 质量证书 – 批号 867231
- 质量证书 – 批号 862160
- 质量证书 – 批号 859899
- 质量证书 – 批号 858335
- 质量证书 – 批号 854361
- 质量证书 – 批号 851200
- 质量证书 – 批号 849656
- 质量证书 – 批号 842095
- 质量证书 – 批号 838593
- 质量证书 – 批号 836233
- 质量证书 – 批号 835487
- 质量证书 – 批号 829648
- 质量证书 – 批号 826215
- 质量证书 – 批号 819680
- 质量证书 – 批号 814078
- 质量证书 – 批号 805143
- 质量证书 – 批号 800550
- 质量证书 – 批号 795342
- 质量证书 – 批号 790880