Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,250 mL,带刻度,37 mm带密封圈蓝色盖,预装,210/箱
产品编号LC250-07
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | LC250-07 |
数量/包 | 210 /包 |
数量/箱 | 210 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 873018
- 质量证书 – 批号 867247
- 质量证书 – 批号 863664
- 质量证书 – 批号 860680
- 质量证书 – 批号 855216
- 质量证书 – 批号 849667
- 质量证书 – 批号 840901
- 质量证书 – 批号 836955
- 质量证书 – 批号 834002
- 质量证书 – 批号 825390
- 质量证书 – 批号 822465
- 质量证书 – 批号 813766
- 质量证书 – 批号 801836
- 质量证书 – 批号 793478
- 质量证书 – 批号 783537
- 质量证书 – 批号 773075
- 质量证书 – 批号 725647
- 质量证书 – 批号 719550
- 质量证书 – 批号 706566
- 质量证书 – 批号 701736
- 质量证书 – 批号 697625
- 质量证书 – 批号 691220
- 质量证书 – 批号 687499
- 质量证书 – 批号 682071
- 质量证书 – 批号 679738
- 质量证书 – 批号 677708
- 质量证书 – 批号 668634
- 质量证书 – 批号 666359
- 质量证书 – 批号 664490
- 质量证书 – 批号 658359