Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,250 mL,带刻度,37 mm带密封圈白色盖,预装,210/箱
产品编号LC250-08
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | LC250-08 |
数量/包 | 210 /包 |
数量/箱 | 210 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 902181
- 质量证书 – 批号 900945
- 质量证书 – 批号 898205
- 质量证书 – 批号 891761
- 质量证书 – 批号 887460
- 质量证书 – 批号 883994
- 质量证书 – 批号 883291
- 质量证书 – 批号 878361
- 质量证书 – 批号 876443
- 质量证书 – 批号 873019
- 质量证书 – 批号 863665
- 质量证书 – 批号 860681
- 质量证书 – 批号 857545
- 质量证书 – 批号 853557
- 质量证书 – 批号 851213
- 质量证书 – 批号 849668
- 质量证书 – 批号 844877
- 质量证书 – 批号 836956
- 质量证书 – 批号 831276
- 质量证书 – 批号 825391
- 质量证书 – 批号 819324
- 质量证书 – 批号 813487
- 质量证书 – 批号 810992
- 质量证书 – 批号 793753
- 质量证书 – 批号 790289
- 质量证书 – 批号 770986
- 质量证书 – 批号 759376
- 质量证书 – 批号 754233
- 质量证书 – 批号 747447
- 质量证书 – 批号 734878