Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,250 mL,带刻度,37 mm白色盖,预装,210/箱
产品编号LC250-11
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | LC250-11 |
数量/包 | 210 /包 |
数量/箱 | 210 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 904137
- 质量证书 – 批号 902182
- 质量证书 – 批号 900946
- 质量证书 – 批号 891762
- 质量证书 – 批号 883995
- 质量证书 – 批号 881024
- 质量证书 – 批号 836957
- 质量证书 – 批号 819325
- 质量证书 – 批号 810993
- 质量证书 – 批号 801838
- 质量证书 – 批号 797093
- 质量证书 – 批号 790290
- 质量证书 – 批号 787547
- 质量证书 – 批号 778121
- 质量证书 – 批号 766898
- 质量证书 – 批号 764705
- 质量证书 – 批号 751451
- 质量证书 – 批号 739509
- 质量证书 – 批号 727084
- 质量证书 – 批号 725649
- 质量证书 – 批号 718895
- 质量证书 – 批号 706568
- 质量证书 – 批号 702953
- 质量证书 – 批号 701737
- 质量证书 – 批号 690995
- 质量证书 – 批号 687501
- 质量证书 – 批号 682074
- 质量证书 – 批号 677126
- 质量证书 – 批号 674222
- 质量证书 – 批号 668633