Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,58 mm带密封圈红色盖,预装,175/箱
产品编号LC500-01
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | LC500-01 |
数量/包 | 175 /包 |
数量/箱 | 175 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 905512
- 质量证书 – 批号 904141
- 质量证书 – 批号 903498
- 质量证书 – 批号 902833
- 质量证书 – 批号 902190
- 质量证书 – 批号 902189
- 质量证书 – 批号 902188
- 质量证书 – 批号 900951
- 质量证书 – 批号 899594
- 质量证书 – 批号 897458
- 质量证书 – 批号 893237
- 质量证书 – 批号 892512
- 质量证书 – 批号 892511
- 质量证书 – 批号 887464
- 质量证书 – 批号 884674
- 质量证书 – 批号 884002
- 质量证书 – 批号 883299
- 质量证书 – 批号 883298
- 质量证书 – 批号 879634
- 质量证书 – 批号 879633
- 质量证书 – 批号 878365
- 质量证书 – 批号 876448
- 质量证书 – 批号 876447
- 质量证书 – 批号 873740
- 质量证书 – 批号 871558
- 质量证书 – 批号 870799
- 质量证书 – 批号 869432
- 质量证书 – 批号 867252
- 质量证书 – 批号 866537
- 质量证书 – 批号 865820