Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,58 mm红色盖,预装,灭菌,175/箱
产品编号LC500-03
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | LC500-03 |
数量/包 | 175 /包 |
数量/箱 | 175 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 902837
- 质量证书 – 批号 902196
- 质量证书 – 批号 899601
- 质量证书 – 批号 894650
- 质量证书 – 批号 891772
- 质量证书 – 批号 887468
- 质量证书 – 批号 882570
- 质量证书 – 批号 876451
- 质量证书 – 批号 873744
- 质量证书 – 批号 871562
- 质量证书 – 批号 866541
- 质量证书 – 批号 865824
- 质量证书 – 批号 865141
- 质量证书 – 批号 863673
- 质量证书 – 批号 861428
- 质量证书 – 批号 860690
- 质量证书 – 批号 857556
- 质量证书 – 批号 856019
- 质量证书 – 批号 855226
- 质量证书 – 批号 846960
- 质量证书 – 批号 844130
- 质量证书 – 批号 840907
- 质量证书 – 批号 838979
- 质量证书 – 批号 832648
- 质量证书 – 批号 828912
- 质量证书 – 批号 827545
- 质量证书 – 批号 822478
- 质量证书 – 批号 821672
- 质量证书 – 批号 815426
- 质量证书 – 批号 810355