Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,58 mm带密封圈蓝色盖,预装,175/箱
产品编号LC500-05
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | LC500-05 |
数量/包 | 175 /包 |
数量/箱 | 175 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 902200
- 质量证书 – 批号 899605
- 质量证书 – 批号 897464
- 质量证书 – 批号 891774
- 质量证书 – 批号 887472
- 质量证书 – 批号 884680
- 质量证书 – 批号 878370
- 质量证书 – 批号 875087
- 质量证书 – 批号 873746
- 质量证书 – 批号 870806
- 质量证书 – 批号 864415
- 质量证书 – 批号 861432
- 质量证书 – 批号 856023
- 质量证书 – 批号 851225
- 质量证书 – 批号 845588
- 质量证书 – 批号 839865
- 质量证书 – 批号 835504
- 质量证书 – 批号 831984
- 质量证书 – 批号 826525
- 质量证书 – 批号 822480
- 质量证书 – 批号 816021
- 质量证书 – 批号 812492
- 质量证书 – 批号 810356
- 质量证书 – 批号 809642
- 质量证书 – 批号 795953
- 质量证书 – 批号 792226
- 质量证书 – 批号 786257
- 质量证书 – 批号 779464
- 质量证书 – 批号 772386
- 质量证书 – 批号 767608