Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,58 mm带密封圈红色盖,预装,175/箱
产品编号LC500-07
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | LC500-07 |
数量/包 | 175 /包 |
数量/箱 | 175 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 902841
- 质量证书 – 批号 902201
- 质量证书 – 批号 894653
- 质量证书 – 批号 893969
- 质量证书 – 批号 893968
- 质量证书 – 批号 892518
- 质量证书 – 批号 891775
- 质量证书 – 批号 887473
- 质量证书 – 批号 884010
- 质量证书 – 批号 879199
- 质量证书 – 批号 878962
- 质量证书 – 批号 876455
- 质量证书 – 批号 875088
- 质量证书 – 批号 873747
- 质量证书 – 批号 870807
- 质量证书 – 批号 867258
- 质量证书 – 批号 865828
- 质量证书 – 批号 864416
- 质量证书 – 批号 861433
- 质量证书 – 批号 860695
- 质量证书 – 批号 859924
- 质量证书 – 批号 857559
- 质量证书 – 批号 856024
- 质量证书 – 批号 855231
- 质量证书 – 批号 851226
- 质量证书 – 批号 850526
- 质量证书 – 批号 845590
- 质量证书 – 批号 845589
- 质量证书 – 批号 839612
- 质量证书 – 批号 838982