Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,58 mm白色盖,预装,175/箱
产品编号LC500-13
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | LC500-13 |
数量/包 | 175 /包 |
数量/箱 | 175 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 902208
- 质量证书 – 批号 897470
- 质量证书 – 批号 887478
- 质量证书 – 批号 882578
- 质量证书 – 批号 878374
- 质量证书 – 批号 876459
- 质量证书 – 批号 875092
- 质量证书 – 批号 873751
- 质量证书 – 批号 869445
- 质量证书 – 批号 846964
- 质量证书 – 批号 810360
- 质量证书 – 批号 773093
- 质量证书 – 批号 749117
- 质量证书 – 批号 718354
- 质量证书 – 批号 691009
- 质量证书 – 批号 682090
- 质量证书 – 批号 676020
- 质量证书 – 批号 669375
- 质量证书 – 批号 658900
- 质量证书 – 批号 652427
- 质量证书 – 批号 646165
- 质量证书 – 批号 633079
- 质量证书 – 批号 629961
- 质量证书 – 批号 626778
- 质量证书 – 批号 622166
- 质量证书 – 批号 614260
- 质量证书 – 批号 611034