Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,1 L,58 mm带密封圈红色盖,预装,灭菌,68/箱
产品编号LR1000-02
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | LR1000-02 |
数量/包 | 68 /包 |
数量/箱 | 68 /箱 |
品牌 | Corning® |
容量 | 1000 mL |
瓶式样 | 储存 |
颈式样 | 宽 |
顶部式样 | 带螺纹 |
盖式样 | 螺旋盖 |
盖材料 | 高密度聚乙烯 |
底部形状 | 正方形 |
盖颜色 | 红色 |
颜色 | 本色 |
底部特性 | 带刻度 |
高度 | 185 mm (近似值) |
橫截面 | 58mm (approx) |
无菌 | 是 |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 901580
- 质量证书 – 批号 898236
- 质量证书 – 批号 897484
- 质量证书 – 批号 894670
- 质量证书 – 批号 893257
- 质量证书 – 批号 886127
- 质量证书 – 批号 881050
- 质量证书 – 批号 878978
- 质量证书 – 批号 877771
- 质量证书 – 批号 876472
- 质量证书 – 批号 872304
- 质量证书 – 批号 869455
- 质量证书 – 批号 868769
- 质量证书 – 批号 866557
- 质量证书 – 批号 863692
- 质量证书 – 批号 859937
- 质量证书 – 批号 856798
- 质量证书 – 批号 849021
- 质量证书 – 批号 840912
- 质量证书 – 批号 837232
- 质量证书 – 批号 832659
- 质量证书 – 批号 827560
- 质量证书 – 批号 824710
- 质量证书 – 批号 820087
- 质量证书 – 批号 818644
- 质量证书 – 批号 814101
- 质量证书 – 批号 811006
- 质量证书 – 批号 806987
- 质量证书 – 批号 803272
- 质量证书 – 批号 799729