Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,150 mL,37 mm带密封圈红色盖,预装,灭菌,250/箱
产品编号LR150A-04
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | LR150A-04 |
数量/包 | 250 /包 |
数量/箱 | 250 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 900989
- 质量证书 – 批号 897494
- 质量证书 – 批号 891053
- 质量证书 – 批号 884705
- 质量证书 – 批号 879662
- 质量证书 – 批号 875112
- 质量证书 – 批号 870832
- 质量证书 – 批号 865851
- 质量证书 – 批号 862203
- 质量证书 – 批号 857580
- 质量证书 – 批号 846972
- 质量证书 – 批号 822835
- 质量证书 – 批号 815076
- 质量证书 – 批号 811626
- 质量证书 – 批号 795598
- 质量证书 – 批号 769883
- 质量证书 – 批号 760822
- 质量证书 – 批号 758806
- 质量证书 – 批号 731590
- 质量证书 – 批号 722752
- 质量证书 – 批号 711188
- 质量证书 – 批号 693133
- 质量证书 – 批号 685739
- 质量证书 – 批号 679432
- 质量证书 – 批号 676026
- 质量证书 – 批号 669109
- 质量证书 – 批号 660755
- 质量证书 – 批号 657001
- 质量证书 – 批号 650596
- 质量证书 – 批号 642850