Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,150 mL,37 mm带垫片红色盖,预装,250/箱
产品编号LR150A-07
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | LR150A-07 |
数量/包 | 250 /包 |
数量/箱 | 250 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 904863
- 质量证书 – 批号 900991
- 质量证书 – 批号 884707
- 质量证书 – 批号 879663
- 质量证书 – 批号 876481
- 质量证书 – 批号 862204
- 质量证书 – 批号 857581
- 质量证书 – 批号 816032
- 质量证书 – 批号 806404
- 质量证书 – 批号 795596
- 质量证书 – 批号 769626
- 质量证书 – 批号 758807
- 质量证书 – 批号 731589
- 质量证书 – 批号 722753
- 质量证书 – 批号 711481
- 质量证书 – 批号 699597
- 质量证书 – 批号 685740
- 质量证书 – 批号 660756
- 质量证书 – 批号 657005
- 质量证书 – 批号 647273
- 质量证书 – 批号 642848
- 质量证书 – 批号 638609
- 质量证书 – 批号 634121
- 质量证书 – 批号 628771
- 质量证书 – 批号 623621
- 质量证书 – 批号 617117
- 质量证书 – 批号 610399