Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,500 mL,58 mm带密封圈红色盖,预装,140/箱
产品编号LR500-01
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | LR500-01 |
数量/包 | 140 /包 |
数量/箱 | 140 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 905548
- 质量证书 – 批号 905547
- 质量证书 – 批号 901006
- 质量证书 – 批号 901005
- 质量证书 – 批号 898986
- 质量证书 – 批号 898985
- 质量证书 – 批号 897511
- 质量证书 – 批号 897510
- 质量证书 – 批号 895433
- 质量证书 – 批号 893281
- 质量证书 – 批号 892558
- 质量证书 – 批号 891815
- 质量证书 – 批号 887512
- 质量证书 – 批号 887511
- 质量证书 – 批号 886150
- 质量证书 – 批号 884718
- 质量证书 – 批号 883342
- 质量证书 – 批号 883341
- 质量证书 – 批号 881071
- 质量证书 – 批号 880367
- 质量证书 – 批号 878408
- 质量证书 – 批号 878407
- 质量证书 – 批号 877170
- 质量证书 – 批号 875124
- 质量证书 – 批号 870844
- 质量证书 – 批号 870843
- 质量证书 – 批号 870134
- 质量证书 – 批号 869472
- 质量证书 – 批号 868789
- 质量证书 – 批号 868074