Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,50 mL,27 mm带垫片红色盖,预装,600/箱
产品编号LR50A-12
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | LR50A-12 |
数量/包 | 600 /包 |
数量/箱 | 600 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 899290
- 质量证书 – 批号 898596
- 质量证书 – 批号 894290
- 质量证书 – 批号 892868
- 质量证书 – 批号 892107
- 质量证书 – 批号 886437
- 质量证书 – 批号 882918
- 质量证书 – 批号 877426
- 质量证书 – 批号 876066
- 质量证书 – 批号 873328
- 质量证书 – 批号 871162
- 质量证书 – 批号 869740
- 质量证书 – 批号 867623
- 质量证书 – 批号 864740
- 质量证书 – 批号 864057
- 质量证书 – 批号 863286
- 质量证书 – 批号 861789
- 质量证书 – 批号 860280
- 质量证书 – 批号 856338
- 质量证书 – 批号 854743
- 质量证书 – 批号 847896
- 质量证书 – 批号 845262
- 质量证书 – 批号 844548
- 质量证书 – 批号 838056
- 质量证书 – 批号 828593
- 质量证书 – 批号 819820
- 质量证书 – 批号 814429
- 质量证书 – 批号 810765
- 质量证书 – 批号 809355
- 质量证书 – 批号 807063