Corning® 125 mL八角PET储液瓶,带31.7 mm螺旋盖,无菌
产品编号431731
(This is the suggested replacement for P125B-06.)
聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 储液瓶适用于培养基、生物制剂和其他水溶液的储存和取样。其由PET树脂制成,重量轻、抗裂,且如玻璃般透明。 特性:
- 在外包装袋内采用双层便捷的收缩薄膜托盘包装,可确保清洁
- 抗裂、符合人体工程学且易于使用,可替代玻璃瓶
- 已灭菌,SAL达到10⁻⁶,且经认证无热原。
- 防漏防启封31.7mm HDPE螺旋盖
- 模制刻度,便于准确测量
- 符号USP VI级规定,经验证无细胞毒性、无溶血性
已添加至购物车
详情
产品编号 | 431731 |
数量/包 | 24 /包 |
数量/箱 | 48 /箱 |
品牌 | Corning® |
容量 | 125 mL |
顶部式样 | 带螺纹 |
盖式样 | 螺旋盖 |
盖材料 | 高密度聚乙烯 |
盖颜色 | 本色 |
刻度间隔 | 25 mL |
高度 | 115 mm (近似值) |
橫截面 | 53mm (approx) |
无菌 | 是 |
刻度范围 | 25 - 125 mL |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 12824501
- 质量证书 – 批号 12324001
- 质量证书 – 批号 15811000
- 质量证书 – 批号 15711000
- 质量证书 – 批号 Generic
- 质量证书 – 批号 897235
- 质量证书 – 批号 894419
- 质量证书 – 批号 887251
- 质量证书 – 批号 880779
- 质量证书 – 批号 875541
- 质量证书 – 批号 874849
- 质量证书 – 批号 869204
- 质量证书 – 批号 869203
- 质量证书 – 批号 861919
- 质量证书 – 批号 854928
- 质量证书 – 批号 854927
- 质量证书 – 批号 848721
- 质量证书 – 批号 846033
- 质量证书 – 批号 846032
- 质量证书 – 批号 836505
- 质量证书 – 批号 836504
- 质量证书 – 批号 835948
- 质量证书 – 批号 831002
- 质量证书 – 批号 831001
- 质量证书 – 批号 824415
- 质量证书 – 批号 822170
- 质量证书 – 批号 813916
- 质量证书 – 批号 811463
- 质量证书 – 批号 811462
- 质量证书 – 批号 804740