Corning® 1700cm²皱壁聚苯乙烯滚瓶,带易握式盖,2/袋,40/箱
产品编号430852

- 采用皱壁设计,相同外形尺寸下表面积加倍。
- 滚瓶由原生聚苯乙烯制成,瓶盖为高密度聚乙烯材质
- 这两种树脂均符合USP VI级对塑料容器和盖子的要求
- 经过处理,可达到最佳的细胞粘附性能
- 一体式无缝结构,带印制刻度
- 印有批号,有助于确保产品可追溯性
- 经过γ-辐照灭菌,经认证无热原

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 430852 |
数量/包 | 2 /包 |
数量/箱 | 40 /箱 |
品牌 | Corning® |
细胞生长面积 | 1700 cm² |
颈式样 | 广口 |
顶部式样 | 带螺纹 |
盖式样 | 易握型 |
盖材料 | 高密度聚乙烯 |
盖直径 | 48 mm |
盖颜色 | 橙色 |
刻度 | 没有 |
Feature | Disposable |
Sterile | Yes |
Recommended Medium Volume | 340 - 510 mL |
O.D. | 117 mm (approx.) |
Height | 271 mm (approx.) |
Neck O.D. | 45 mm (approx.) |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 22825004
- 质量证书 – 批号 16625003
- 质量证书 – 批号 09925002
- 质量证书 – 批号 03925001
- 质量证书 – 批号 28824505
- 质量证书 – 批号 23124005
- 质量证书 – 批号 16624504
- 质量证书 – 批号 31823003
- 质量证书 – 批号 31323002
- 质量证书 – 批号 07023001
- 质量证书 – 批号 17422500
- 质量证书 – 批号 03922003
- 质量证书 – 批号 03622002
- 质量证书 – 批号 03122001
- 质量证书 – 批号 28221004
- 质量证书 – 批号 16621003
- 质量证书 – 批号 15221002
- 质量证书 – 批号 14721001
- 质量证书 – 批号 33620505
- 质量证书 – 批号 30220504
- 质量证书 – 批号 26020503
- 质量证书 – 批号 19020502
- 质量证书 – 批号 15620501
- 质量证书 – 批号 31219004
- 质量证书 – 批号 24719003
- 质量证书 – 批号 14219002
- 质量证书 – 批号 04319001
- 质量证书 – 批号 33818004
- 质量证书 – 批号 29018003
- 质量证书 – 批号 11018002