Corning® 1700cm²皱壁聚苯乙烯滚瓶,带易握式盖,5/袋,40/箱
产品编号430853


- 采用皱壁设计,相同外形尺寸下表面积加倍。
- 滚瓶由原生聚苯乙烯制成,瓶盖为高密度聚乙烯材质
- 这两种树脂均符合USP VI级对塑料容器和盖子的要求
- 经过处理,可达到最佳的细胞粘附性能
- 一体式无缝结构,带印制刻度
- 印有批号,有助于确保产品可追溯性
- 经过γ-辐照灭菌,经认证无热原

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 430853 |
数量/包 | 5 /包 |
数量/箱 | 40 /箱 |
品牌 | Corning® |
细胞生长面积 | 1700 cm² |
颈式样 | 广口 |
顶部式样 | 带螺纹 |
盖式样 | 易握型 |
盖材料 | 高密度聚乙烯 |
盖直径 | 48 mm |
盖颜色 | 橙色 |
刻度 | 没有 |
特性 | 一次性 |
无菌 | 是 |
建议中等容积 | 340 - 510 mL |
外径 | 117 mm (近似值) |
高度 | 271 mm (近似值) |
颈外径 | 45 mm (近似值) |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 29524504
- 质量证书 – 批号 22924503
- 质量证书 – 批号 15124002
- 质量证书 – 批号 04324001
- 质量证书 – 批号 31523001
- 质量证书 – 批号 17122501
- 质量证书 – 批号 16822500
- 质量证书 – 批号 16422001
- 质量证书 – 批号 27021001
- 质量证书 – 批号 33820503
- 质量证书 – 批号 30320502
- 质量证书 – 批号 09320501
- 质量证书 – 批号 23819003
- 质量证书 – 批号 18919002
- 质量证书 – 批号 02319001
- 质量证书 – 批号 23518002
- 质量证书 – 批号 01718001
- 质量证书 – 批号 23417002
- 质量证书 – 批号 01117001
- 质量证书 – 批号 22916004
- 质量证书 – 批号 15316003
- 质量证书 – 批号 10316002
- 质量证书 – 批号 02816001
- 质量证书 – 批号 32315005
- 质量证书 – 批号 22615004
- 质量证书 – 批号 19515003
- 质量证书 – 批号 15415002
- 质量证书 – 批号 10315001
- 质量证书 – 批号 18914501
- 质量证书 – 批号 12214001