text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® CellBIND® 1700cm²皱壁聚苯乙烯滚瓶,带易握式盖,20/袋,20/箱

Product Number431134

E-mail
  • 采用皱壁设计,相同外形尺寸下表面积加倍。
  • 滚瓶由原生聚苯乙烯制成,瓶盖为高密度聚乙烯材质
  • 这两种树脂均符合USP VI级对塑料容器和盖子的要求
  • 经过Corning® CellBIND® 表面处理,可促进细胞粘附
  • 一体式无缝结构,带印制刻度
  • 印有批号,有助于确保产品可追溯性
  • 经过γ-辐照灭菌,经认证无热原

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


Details
Product Number   431134
数量/包   20 /包  
数量/箱   20 /箱  
品牌   Corning®  
细胞生长面积   1700 cm²  
颈式样   广口  
顶部式样   带螺纹  
盖式样   易握型  
盖材料   高密度聚乙烯  
盖直径   48 mm  
盖颜色   橙色  
刻度   没有  
特性   一次性  
无菌   是  
建议中等容积   340 - 510 mL  
外径   117 mm (近似值)  
高度   271 mm (近似值)  
颈外径   45 mm (近似值)  
Specifications Documents