![](https://test-portal.corning.com/cornservice/sessionRefresh.png)
Corning® Gosselin™ 取水样方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,不含硫代硫酸钠,37 mm带垫片白色盖,灭菌,100/箱
产品编号FC500-12
![](https://www.corning.com/media/worldwide/global/images/leaf.png/jcr:content/renditions/original)
![Corning® Gosselin™ 取水样方形HDPE瓶,500 mL,带刻度,不含硫代硫酸钠,37 mm带垫片白色盖,灭菌,100/箱](https://www.corning.com/catalog/cls/products/c/corningGosselinWaterSamplingBottles/FC500-12/images/FC500-12_A.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
- 抗裂聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 或高密度聚乙烯 (HDPE)
- 模制刻度
- 防漏防启封HDPE螺旋盖
- 含或不含硫代硫酸钠
- 可追溯性标签
- 大开口有助于最大限度降低污染风险
- 薄膜包装或独立袋装
![](https://www.corning.com/media/worldwide/global/images/leaf.png/jcr:content/renditions/original)
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | FC500-12 |
数量/包 | 100 /包 |
数量/箱 | 100 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 914506
- 质量证书 – 批号 911506
- 质量证书 – 批号 901483
- 质量证书 – 批号 890919
- 质量证书 – 批号 882467
- 质量证书 – 批号 877665
- 质量证书 – 批号 865739
- 质量证书 – 批号 860604
- 质量证书 – 批号 823207
- 质量证书 – 批号 813432
- 质量证书 – 批号 799066
- 质量证书 – 批号 793751
- 质量证书 – 批号 787846
- 质量证书 – 批号 755506
- 质量证书 – 批号 750242
- 质量证书 – 批号 718830
- 质量证书 – 批号 709753
- 质量证书 – 批号 703883
- 质量证书 – 批号 697636
- 质量证书 – 批号 691260
- 质量证书 – 批号 685168
- 质量证书 – 批号 679181
- 质量证书 – 批号 675141
- 质量证书 – 批号 667627
- 质量证书 – 批号 665868
- 质量证书 – 批号 663754
- 质量证书 – 批号 655802
- 质量证书 – 批号 637391
- 质量证书 – 批号 632469
- 质量证书 – 批号 628964