Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® Gosselin™ 取水样八角PET瓶,250 mL,带刻度,20 mg/L硫代硫酸钠,31 mm防启封盖,灭菌,24/包,144/箱
产品编号HP250B-50
(This is the suggested replacement for HP250B-52.)
- 抗裂聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 或高密度聚乙烯 (HDPE)
- 模制刻度
- 防漏防启封HDPE螺旋盖
- 含或不含硫代硫酸钠
- 可追溯性标签
- 大开口有助于最大限度降低污染风险
- 薄膜包装或独立袋装
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | HP250B-50 |
| 数量/包 | 144 /包 |
| 数量/箱 | 144 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 应用 | 环境和水质检测 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 969146
- 质量证书 – 批号 967471
- 质量证书 – 批号 935007
- 质量证书 – 批号 924662
- 质量证书 – 批号 861367
- 质量证书 – 批号 780783
- 质量证书 – 批号 775231
- 质量证书 – 批号 771619
- 质量证书 – 批号 766835
- 质量证书 – 批号 761390
- 质量证书 – 批号 757440
- 质量证书 – 批号 756782
- 质量证书 – 批号 747367
- 质量证书 – 批号 741451
- 质量证书 – 批号 733426
- 质量证书 – 批号 722681
- 质量证书 – 批号 720734
- 质量证书 – 批号 717017
- 质量证书 – 批号 712584
- 质量证书 – 批号 701029
- 质量证书 – 批号 698714
- 质量证书 – 批号 698443
- 质量证书 – 批号 693945
- 质量证书 – 批号 691234
- 质量证书 – 批号 690363
- 质量证书 – 批号 685460
- 质量证书 – 批号 682014
- 质量证书 – 批号 677692
- 质量证书 – 批号 673582
- 质量证书 – 批号 669849