Corning® Gosselin™ 方形HDPE瓶,250 mL,带刻度,37 mm带垫片红色盖,预装,210/箱
产品编号LC250-10


This is the suggested replacement for LC220-01.
- 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
- HDPE盖

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
产品编号 | LC250-10 |
数量/包 | 210 /包 |
数量/箱 | 210 /箱 |
品牌 | Corning® |
应用 | 环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 924359
- 质量证书 – 批号 922078
- 质量证书 – 批号 919284
- 质量证书 – 批号 916081
- 质量证书 – 批号 911807
- 质量证书 – 批号 907928
- 质量证书 – 批号 907277
- 质量证书 – 批号 902412
- 质量证书 – 批号 898473
- 质量证书 – 批号 891995
- 质量证书 – 批号 887688
- 质量证书 – 批号 883524
- 质量证书 – 批号 882053
- 质量证书 – 批号 878574
- 质量证书 – 批号 876658
- 质量证书 – 批号 873227
- 质量证书 – 批号 871042
- 质量证书 – 批号 867491
- 质量证书 – 批号 863916
- 质量证书 – 批号 860920
- 质量证书 – 批号 857786
- 质量证书 – 批号 849835
- 质量证书 – 批号 842978
- 质量证书 – 批号 838545
- 质量证书 – 批号 831526
- 质量证书 – 批号 819649
- 质量证书 – 批号 818890
- 质量证书 – 批号 813707
- 质量证书 – 批号 813155
- 质量证书 – 批号 801841