text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® Gosselin™ 圆形HDPE瓶,50 mL,27 mm带垫片红色盖,预装,灭菌,600/箱

产品编号LR50A-18

康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。
电子邮件


  • 抗裂、半透明高密度聚乙烯 (HDPE)
  • HDPE盖


One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


详情
产品编号   LR50A-18
数量/包   600 /包  
数量/箱   600 /箱  
品牌   Corning®  
容量   50 mL  
瓶式样   储存  
颈式样   宽  
顶部式样   带螺纹  
底部形状   筒形  
应用   环境和水质检测 食品和饮料检测 药品质量控制和生命科学  
产品规格文件