Costar® 500 mL传统聚苯乙烯储液瓶,带45 mm盖
产品编号8393

这种500 mL Costar® 一次性聚苯乙烯储液瓶侧面光滑,适用于储存培养基、缓冲液和其他水溶液。
- 45 mm聚乙烯密封盖可实现紧密密封,有助于最大限度降低污染风险。
- 无菌,无热原
已添加至购物车
详情
产品编号 | 8393 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 12 /箱 |
品牌 | Corning® |
容量 | 500 mL |
颈式样 | 广口 |
顶部式样 | 带螺纹 |
盖式样 | 插塞密封 |
盖材料 | 高密度聚乙烯 |
底部形状 | 筒形 |
盖颜色 | 红色 |
底部特性 | 带刻度 |
特性 | 一次性 |
无菌 | 是 |
应用 | 药品质量控制和生命科学 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 25025005
- 质量证书 – 批号 19425004
- 质量证书 – 批号 16525003
- 质量证书 – 批号 08525002
- 质量证书 – 批号 01125001
- 质量证书 – 批号 31624004
- 质量证书 – 批号 31424003
- 质量证书 – 批号 21324002
- 质量证书 – 批号 15724001
- 质量证书 – 批号 25023008
- 质量证书 – 批号 24923007
- 质量证书 – 批号 19323006
- 质量证书 – 批号 14523005
- 质量证书 – 批号 14423004
- 质量证书 – 批号 00523003
- 质量证书 – 批号 00323002
- 质量证书 – 批号 00323001
- 质量证书 – 批号 32622007
- 质量证书 – 批号 25222006
- 质量证书 – 批号 25022005
- 质量证书 – 批号 22322004
- 质量证书 – 批号 14622003
- 质量证书 – 批号 07322002
- 质量证书 – 批号 07222001
- 质量证书 – 批号 21621006
- 质量证书 – 批号 21521005
- 质量证书 – 批号 07821004
- 质量证书 – 批号 07821003
- 质量证书 – 批号 07621002
- 质量证书 – 批号 07521001