- 吸头规格:96吸头
- 吸头容量范围:10 μL至1,000 μL
- 吸头材质:黑色导电或透明聚丙烯
- 不含RNase/DNase/人gDNA
- 无热原
- 可选择:
- 带或不带防气溶胶滤芯
- 非灭菌或灭菌 - 适配头:8通道、96探针头
- 吸头盒规格:ANSI/SLAS
- 吸头盒材质:聚丙烯
| 产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HT-50-C-HTR-5 | Axygen® 96孔吸头,50µL,透明,不带滤芯,非灭菌,悬挂式吸头盒 (5包) | 480 /包 | 5760 /箱 | Axygen® | per case | |
| HT-50-CBK-HTR-5 | Axygen® 96孔吸头,50µL,液位感测,不带滤芯,非灭菌,悬挂式吸头盒 (5包) | 480 /包 | 5760 /箱 | Axygen® | per case | |
| HT-50-CBK-HTR-S-5 | Axygen® 96孔吸头,50µL,液位感测,不带滤芯,无菌,悬挂式吸头盒 (5包) | 480 /包 | 5760 /箱 | Axygen® | per case | |
| HTF-50-C-HTR-S-5 | Axygen® 96孔吸头,50µL,透明,带滤芯,无菌,悬挂式吸头盒 (5包) | 480 /包 | 5760 /箱 | Axygen® | per case | |
| HTF-50-CBK-HTR-S-5 | Axygen® 96孔吸头,50µL,液位感测,带滤芯,无菌,悬挂式吸头盒 (5包) | 480 /包 | 5760 /箱 | Axygen® | per case |