text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 96孔适合自动化操作聚丙烯PCR微孔板,半裙边,透明,非灭菌

产品编号PCR-96-HS-AC-C

电子邮件

Axygen® 适合自动化操作PCR微孔板具有坚固的结构,带有小开口,可在热循环期间和热循环后持续传热,且不会变形。聚丙烯板孔边缘凸起,确保密封紧密,最大限度减少热蒸发。该微孔板可与大多数主要的PCR仪、测序仪和自动化平台兼容,为下游应用提供最佳性能,包括高通量筛选。

  • 在热循环期间和热循环后保持平整
  • 孔边缘凸起,有助于减少热蒸发
  • 透明孔,带网格,便于上样和追踪
  • 超薄且均匀的孔壁,利于实现稳定的热传递
  • 适用于标准和实时荧光定量PCR
  • 单切角
  • 外形尺寸符合SBS标准
  • 由聚丙烯制成
  • 不含RNase/DNase
  • 无热原
  • 非灭菌
  • 可与主要的自动化平台、PCR仪和测序仪兼容

  • 选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。

    了解更多。

    生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


    详情
    产品编号   PCR-96-HS-AC-C
    数量/包   10 /包  
    数量/箱   50 /箱  
    品牌   Axygen®  
    平板规格   96孔  
    平板特性   半裙边  
    孔容积   200 µL  
    无菌   否  
    应用   诊断  
    产品规格文件