Axygen® PCR 1 x 8联排管平盖,适配0.2 mL PCR联排管,透明,非灭菌
产品编号PCR-02-FCP-C
Axygen® 1 x 8 PCR透明联排管平盖适用于8联PCR管和96孔PCR微孔板。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | PCR-02-FCP-C |
| 数量/包 | 125 /包 |
| 数量/箱 | 1250 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 无菌 | 否 |
| 盖式样 | 平顶 |
| 盖材料 | 聚丙烯 |
| 颜色 | 透明 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 01426822
- 质量证书 – 批号 31525822
- 质量证书 – 批号 30025822
- 质量证书 – 批号 19525822
- 质量证书 – 批号 17625822
- 质量证书 – 批号 15425001
- 质量证书 – 批号 11025822
- 质量证书 – 批号 08525822
- 质量证书 – 批号 05725822
- 质量证书 – 批号 01525131
- 质量证书 – 批号 01525129
- 质量证书 – 批号 01025822
- 质量证书 – 批号 35524021
- 质量证书 – 批号 35224822
- 质量证书 – 批号 35124050
- 质量证书 – 批号 33224822
- 质量证书 – 批号 30124822
- 质量证书 – 批号 29524014
- 质量证书 – 批号 25624034
- 质量证书 – 批号 23424822
- 质量证书 – 批号 18724822
- 质量证书 – 批号 18624822
- 质量证书 – 批号 16924822
- 质量证书 – 批号 13724822
- 质量证书 – 批号 11324822
- 质量证书 – 批号 06024822
- 质量证书 – 批号 05924822
- 质量证书 – 批号 05824822
- 质量证书 – 批号 33923822
- 质量证书 – 批号 28923822