Corning® 普通型150 mm直径可重复使用塑料漏斗,聚丙烯,短颈
产品编号6120P-150
经久耐用的半透明聚丙烯漏斗可以将固体或液体安全便捷地从一个容器转移到另一个容器。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 6120P-150 |
| 数量/包 | 12 /包 |
| 数量/箱 | 12 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 高度 | 220 mm (近似值) |
| 直径 | 150 mm (近似值) |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 03726001
- 质量证书 – 批号 31724001
- 质量证书 – 批号 25023001
- 质量证书 – 批号 32722001
- 质量证书 – 批号 24922001
- 质量证书 – 批号 29521001
- 质量证书 – 批号 06921001
- 质量证书 – 批号 02120001
- 质量证书 – 批号 10619001
- 质量证书 – 批号 10315001
- 质量证书 – 批号 03615001
- 质量证书 – 批号 30814001
- 质量证书 – 批号 28314001
- 质量证书 – 批号 24514001
- 质量证书 – 批号 23413001
- 质量证书 – 批号 22912001
- 质量证书 – 批号 Generic