Axygen® MultiRack移液吸头,200 µL,大包装
Product NumberMR-200
Axygen® MultiRack吸头采用便捷的铰链式吸头盒包装,有助于在使用过程中减少空气污染物对吸头的污染。每个吸头盒均单独密封。优质的聚丙烯吸头盒可重复使用且可高压蒸汽灭菌。可用Axygen® MultiRack替换吸头套件重新装载,以节省成本和塑料用量。坚固的吸头盒可避免意外倾倒,易于关闭的盖锁有助于防止在关闭时打翻吸头。透明吸头盒和带颜色标识支架便于识别尺寸。
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | MR-200 |
| 数量/包 | 1000 /包 |
| 数量/箱 | 10000 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 包装 | 大包装 |
| 包装规格 | 1,000支吸头/包,10包/箱 |
| 吸头规格 | 96支吸头/盒 |
| 最大容量 | 200 µL |
| 容积范围 | 1 - 200 µL |
| 过滤器 | 没有 |
| 无菌 | 否 |
| 可高压灭菌 | 是 |
| 颜色 | 透明 |
Specifications Documents