Axygen® 50 mL聚丙烯 (PP) 离心管,锥形底,带螺旋盖,大包装,无菌,25/包,500/箱
产品编号SCT-50ML-25-S


Axygen® 50 mL聚丙烯 (PP) 离心管,锥形底,带螺旋盖,大包装,无菌,25/包,500/箱
- 黑色印制刻度和大块白色标记区
- 最大RCF为12,000xg
- 无菌,无热原且不含DNase/RNase

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | SCT-50ML-25-S |
数量/包 | 25 /包 |
数量/箱 | 500 /箱 |
品牌 | Axygen® |
容量 | 50 mL |
管子式样 | 离心机 |
管子形状 | 筒形 |
底部式样 | 锥形 |
顶部式样 | 带螺纹 |
最高RCF | 12000 xg |
刻度 | 是 |
刻度间隔 | 2.5 mL |
颜色 | 透明 |
盖式样 | 螺旋盖 |
盖材料 | 高密度聚乙烯 |
无菌 | 是 |
自立式 | 没有 |
特性 | 一次性 |
管架 | 否 |
刻度范围 | 5 - 50 mL |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 33224015
- 质量证书 – 批号 33124021
- 质量证书 – 批号 33024041
- 质量证书 – 批号 32724021
- 质量证书 – 批号 30424023
- 质量证书 – 批号 11524005
- 质量证书 – 批号 07424043
- 质量证书 – 批号 03024015
- 质量证书 – 批号 30423040
- 质量证书 – 批号 30323045
- 质量证书 – 批号 30223028
- 质量证书 – 批号 29623026
- 质量证书 – 批号 29623015
- 质量证书 – 批号 29523030
- 质量证书 – 批号 26423024
- 质量证书 – 批号 26423023
- 质量证书 – 批号 26323038
- 质量证书 – 批号 25123022
- 质量证书 – 批号 24923009
- 质量证书 – 批号 24923008
- 质量证书 – 批号 24823036
- 质量证书 – 批号 24723039
- 质量证书 – 批号 24423052
- 质量证书 – 批号 23723021
- 质量证书 – 批号 23723020
- 质量证书 – 批号 23623029
- 质量证书 – 批号 23623008
- 质量证书 – 批号 23523010
- 质量证书 – 批号 23523009
- 质量证书 – 批号 22823007