text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 离心瓶

电子邮件

两种易握式瓶盖:标准瓶盖和带硅胶O型圈高性能瓶盖

注:对于不同材料或尺寸的离心瓶,瓶盖不能互换。

  • 广口设计便于移液操作。
  • 可与大多数离心机兼容,不需要特殊吊桶
  • 超厚瓶壁,经久耐用
  • 最高额定转速下无漏液
  • 聚丙烯瓶可在121°C、15 psi下高压蒸汽灭菌20分钟。

选择规格

加入购物车 查看产品