text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 细胞培养级用水,符合USP无菌注射用水标准

电子邮件

细胞培养级用水为高品质水,适用于配制细胞培养基和其他敏感应用的试剂。我们的生物工艺容器系列适合大规模培养应用,如清洁和上下游试剂制备。细胞培养级用水经过广泛检测,包括USP和EP无菌注射用水 (WFI) 专论中的化学和物理特性检测。


产品

产品编号 产品名称 数量/包 数量/箱 品牌 规格 规格
25-055-CI Corning® 100 mL细胞培养级用水,符合USP无菌注射用水标准   6 /包     6 /箱     Corning®   N/A per case
25-055-CM Corning® 1L细胞培养级用水,符合USP无菌注射用水标准   6 /包     6 /箱     Corning®   N/A per case
25-055-CV Corning® 500 mL细胞培养级用水,符合USP无菌注射用水标准   6 /包     6 /箱     Corning®   N/A per case
25-055-CVC Corning® 500 mL细胞培养级用水,符合USP无菌注射用水标准,[+] 隔膜盖   6 /包     6 /箱     Corning®   N/A per case
25-055-LB Corning® 20L细胞培养级用水,符合USP无菌注射用水标准   1 /包     1 /每个     Corning®   N/A per each
25-055-LG Corning® 100 L细胞培养级用水,符合USP无菌注射用水标准   1 /包     1 /每个     Corning®   N/A per each
25-055-LH Corning® 200 L细胞培养级用水,符合USP无菌注射用水标准   1 /包     1 /每个     Corning®   N/A per each