Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 96孔透明平底微孔板,经TC处理,5/袋,带盖,无菌
产品编号3585
- 平底,总体积为360 µL
- 建议工作体积为75至200 µL
- 经过处理,可达到最佳的细胞粘附性能
- 带凝结环的单向低蒸发盖,有助于减少污染
- 经过γ-辐照灭菌,经认证无热原
- 独立的字母数字编码便于区分孔
- 大包装,5/袋
选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。
了解更多。
了解更多。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车